Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R480058941

AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R480058941

€ 271,76
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CCL-DA-050-0400-IS-0210032211AB00000-BAS

Norme
ISO 15552
Ø pistone
50 mm
Corsa
400 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX, maggiore resistenza alla corrosione
Certificati
opzionalmente in ATEX
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
1039 N
Forza del pistone in uscita
1237 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
G 1/4
Filettatura asta pistone
M16x1,5
Lunghezza di ammortizzamento
17 mm
Energia di ammortizzamento
15 J
Peso corsa da 0 mm
1.37 kg
Peso corsa da +10 mm
0.065 kg
Corsa max.
2100 mm
Fluido
Aria compressa

Funzionalità

  • Superfici anodizzate facili da pulire
  • Raschietti e lubrificanti (NSF-H1) sono approvati per applicazioni alimentari
  • Tappi di protezione igienica per fori di montaggio non utilizzati
  • Disponibili otto dimensioni che coprono diametri del pistone da 25 a 125 mm
  • Possibile selezione di ammortizzamento pneumatico o elastico
  • Opzione di configurazione dei raccordi pneumatici per l’alimentazione e lo scarico su coperchio posteriore, per migliorare la flessibilità nella progettazione del concetto di tubazione del sistema

Documenti e schemi