Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-SDN2520RED

SolaHD™ PN SDN2520RED

Descrizione del prodotto

EXT.RED MOD 20A MAX 22.5-28.5V

Hertz
50/60
Gamma delle tensioni in ingresso
10,8-30,8 V c.c. (SELV)
Temperatura di esercizio
Da -20 °C a +70 °C
Tensione nominale in uscita
12-28 V c.c.
Indicatore di stato
Visivo: (3) LED a due colori
Montaggio
DIN TS35/7,5 o TS35/15

Funzionalità

  • cULus, cRUus, CE, ATEX, IECEx, ExEAC, ABS, DNV-GL, RoHS
  • Funzionamento dell'alimentatore ridondante con isolamento reale
  • Le dimensioni compatte consentono di occupare meno spazio sul pannello
  • Diagnostica estesa
  • Il supporto del bilanciamento del carico prolunga la durata dell'alimentatore
  • Uso in aree pericolose con temperatura nominale T4
  • Funziona con una vasta gamma di alimentatori

Documenti e schemi