Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-SPD200-300K

Dispositivi di protezione da sovracorrente momentanea SolaHD™ serie SPD200K e SPD300K

Descrizione del prodotto

Le serie SPD200K e SPD300K offrono una protezione continua dai transitori di tensione che provocano danni alle apparecchiature e dal rumore elettrico che in genere si possono intercettare all'ingresso di servizio o sul quadro di distribuzione. La costruzione robusta consente installazioni flessibili anche nelle aree esposte a condizioni estreme. Le serie SPD200K e SPD300K utilizzano circuiti per monitorare lo stato di tutte le modalità di protezione, anche da neutro a terra. Inoltre, i contatti a secco a C ad alto isolamento forniscono il monitoraggio remoto dei guasti del sistema di protezione, in condizioni di perdita di tensione, di fase e di alimentazione. Il monitoraggio dell'integrità della protezione indica un guasto di entrambi i componenti di protezione in corto o aperti.

Prodotti

Search
1-5 di 5 risultati per Products
:
SolaHD™ PN SPD200K10YRC
Certificazioni
UL
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD200K27YRC
Certificazioni
UL
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD200K48DRC
Certificazioni
UL
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD300K27YRC
Certificazioni
UL
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD300K48DRC
Certificazioni
UL
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
A/C nominale
200 o 300 kAIC
Attenuazione del rumore
Massimo 50 dB
Hertz
47-63 Hz
Gamma della tensione in ingresso
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
Numero di fasi
Trifase
Temperatura di esercizio
Da -40°C a +85°C
Indicatore di stato
Indicatori di stato rossi/verdi, allarme acustico
Montaggio
Montaggio a parete

Funzionalità

  • UL
  • Capacità di sovracorrente momentanea da 200 a 300 kA per fase
  • Tutte le modalità di protezione da picchi di tensione/sovratensione (F-N, F-T e N-T)
  • Contatti a secco a C, indicatori di stato e allarmi acustici
  • Monitoraggio interno/esterno, compreso da neutro a terra
  • Filtri EMI/RFI
  • Custodia NEMA 4
  • Sezionatore rotante e contatore di transitori opzionali
  • Garanzia limitata di cinque anni

Documenti e schemi