Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Baumann-P-81000

Valvola di controllo Baumann™ 81000 Mikroseal

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo Baumann 81000 Mikroseal è eccellente per lo strozzamento di mezzi liquidi o gassosi, in particolare quando si incontrano delle variazioni di flusso considerevoli. Il suo design senza premistoppa permette applicazioni in cui non sono tollerati premistoppa che possono causare perdite. Viene impiegato un meccanismo meccanico di amplificazione della forza quasi privo di attrito per ridurre lo spostamento degli attuatori pneumatici o elettrici. Questo consente al diaframma di chiusura di muoversi esattamente contro l'orifizio della valvola per strozzare o interrompere il passaggio del fluido. Lo stesso meccanismo quasi senza attrito composto da cuscinetti rivestiti in PTFE e acciaio inossidabile e boccole di guida, assicura un posizionamento molto preciso con banda morta trascurabile.

Certificazioni
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servizi critici
Bassa portata
Caratteristiche del flusso
Percentuale uguale modificata
Materiale
Inossidabile, Lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
275 psig CWP
Tipo di connessione al processo
Filettata
Classe arresto
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/4, NPS 1/2
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il design compatto e leggero riduce i costi delle tubazioni installate.
  • È disponibile senza premistoppa.
  • La cassa dell'attuatore è rivestita in materiale epossidico, con elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, offre la massima resistenza alla corrosione.
  • L'attuatore multi-molla con banda morta ridotta permette un funzionamento diretto da dispositivi di segnale remoto.
  • Il regolatore digitale per valvole FIELDVUE™ Fisher è disponibile per calibratura e diagnostica remote in stabilimenti che utilizzano l'architettura PlantWeb.

Documenti e schemi