Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Baumann-P-83000

Valvola di controllo angolare sanitaria 83000 Baumann™

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo sanitaria Baumann 83000 è eccellente per il controllo di fluidi ad alta purezza o fluidi gassosi. Un meccanismo di amplificazione della forza a basso attrito, composto da un sollevatore a rulli, produce una risoluzione di posizionamento elevata adatta per il funzionamento diretto da convertitori di segnale I/P remoti.

Certificazioni
3A, CRN, CUTR, PED
Servizi critici
Flusso basso, servizi generali, sanitari
Caratteristiche del flusso
Caratterizzazioni speciali, percentuale equivalente modificata
Materiale
Inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Classe di pressione
275 psi CWP
Tipo di connessione di processo
Tri-Clamp
Classe di tenuta
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il design compatto e leggero riduce i costi delle tubazioni installate.
  • Connessioni NPS 1/2 con morsetto a tre pinze standard con connessioni saldate opzionali.
  • Interno bagnato elettrolucidato rifinito a 30 Ra microinch (20 Ra microinch opzionali).
  • Autodrenante progettato per il lavaggio in loco (CIP) e la sanificazione in loco (SIP).
  • La membrana di chiusura è in acciaio inossidabile 316 lucidato; il coperchio a sgancio rapido facilita la sostituzione della membrana di chiusura.
  • Le guarnizioni in elastomero soddisfano i requisiti FDA e USP CLVI.

Documenti e schemi