Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Baumann-P-85000

Valvola a pinza sanitaria 85000 Baumann™

Descrizione del prodotto

Le valvole a pinza sanitarie Baumann 85000 sono concepite per l'uso con tubazioni di grado farmaceutico con diam. esterno di 3/4”. La valvola 85000 è stata progettata per essere utilizzata sia nell’industria biotecnologica che in quella farmaceutica, dove sono richiesti pulizia e sterilità. L'uso principale è per i processi monouso basati su pattini, in sostituzione delle tradizionali valvole manuali. Le valvole automatiche offrono una qualità costante, una migliore registrazione e un migliore controllo dei lotti.

Servizi critici
A bassa portata, sanitaria
Materiale
Inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Tipo di connessione di processo
Senza flangia, In linea
Tipo di controllo
Accensione/spegnimento, posizionamento
Dimensioni della valvola
NPS 3/4
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • La configurazione del controllore della valvola digitale Fisher FIELDVUE™ fornisce una caratteristica di flusso percentuale uniforme per il controllo di precisione.
  • La valvola 85000 non ha alcun contatto fisico con il fluido di processo a causa dell'utilizzo di tubi monouso.
  • Il design del guscio del tubo della valvola 85000 consente una facile sostituzione dei tubi monouso fornendo al contempo stabilità durante il servizio.
  • Configurazione di fail-close.
  • Il design compatto e leggero riduce i costi delle tubazioni installate.
  • L'attuatore rivestito in materiale epossidico e dotato di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile per la massima resistenza alla corrosione.

Documenti e schemi