Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Baumann-P-87000

Valvola di controllo sanitaria Baumann™ 87000 Flexsleev

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo Baumann 87000 è ottima per la strozzatura di liquidi ad alta purezza o mezzi gassosi che comunemente si trovano nei settori alimentare, farmaceutico, biotecnologico e di produzione di film. Questa valvola è adatta a cicli di sterilizzazione a vapore ripetuti con pressioni di vapore massime fino a 2,4 bar (35 psi).

Certificazioni
CRN, CUTR, PED
Servizi critici
Flusso basso, servizi generali, sanitari
Caratteristiche del flusso
Caratterizzazioni speciali, percentuale equivalente modificata
Materiale
Inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Classe di pressione
150 psi
Tipo di connessione al processo
Tri-Clamp
Classe di tenuta
Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • Un unico schema di flusso permette l'autodrenaggio sia delle tubazioni verticali sia di quelle orizzontali.
  • I contorni di flusso a basso attrito la rendono ideale per i materiali biologici sensibili.
  • La zona di flusso tra la tubazione O.D. e la posizione del corpo è adatta ai materiali con particolato fine.
  • Il metodo di imbullonatura facilita lo smontaggio e il rimontaggio del corpo.
  • L'attuatore rivestito in materiale epossidico e dotato di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile offre la massima resistenza alla corrosione.

Documenti e schemi