Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Bettis-P-V4B

Attuatori pneumatici lineari per valvole Bettis GVO

Descrizione del prodotto

La serie Bettis GVO è un attuatore per valvola lineare comprovato in campo idoneo per l'automazione della maggior parte dei tipi di valvole a stelo saliente nelle applicazioni di arresto di emergenza e controllo.

Funzionalità

  • Automatizza la maggior parte delle valvole a stelo saliente: a lastra, a cuneo, a lama, a saracinesca espandibile, a globo, a sfera con stelo saliente e ammortizzatori
  • Corsa estesa per ciascun modello
  • Materiali di costruzione opzionali per le applicazioni su prodotti acidi
  • Alcune opzioni disponibili sono interruttori di fine corsa, relè, solenoidi, piloti di pressione, attenuatori e comandi manuali
  • Il regolatore di corsa in alto e in basso garantisce che il pistone si arresti sull'attuatore e non sulla valvola, proteggendo la sede della valvola
  • Design di serie con piedistallo aperto; su richiesta, è disponibile con piedistallo chiuso
  • L'asta del pistone in acciaio inossidabile cromato duro e lucidato garantisce protezione dalla corrosione e minimo attrito
Fonte di alimentazione
Pneumatica
Tipo prodotto
Attuatore pneumatico
Attuazione
Lineare, doppia azione
Certificazioni
ATEX, PED, predisposizione per SIL (CE)
Tipo di controllo
On/Off
Tipo di valvola
A lastra, a cuneo, a lama, a saracinesca espandibile, a globo, a sfera con stelo saliente e ammortizzatori
Temperatura di esercizio
Da -60 °C a 100 °C (da -76 °F a 212 °F)
Pressione di esercizio
12 barg (174 psi)
Spinta
Spinta a doppia azione fino a 160.000 N (360.000 lb), spinta finale a molla fino a 450.000 N (101.000 lb), spinta iniziale a molla fino a 540.000 N (121.000 lb)

Documenti e schemi