Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-2000Xt Ultrasonic Welder

Saldatrice a ultrasuoni 2000Xt Branson

Descrizione del prodotto

La saldatrice 2000Xt consente di eseguire saldature di base in modalità a tempo e corrente di picco. Un kit di messa a terra opzionale facilita le applicazioni di taglio e sigillatura. Il controllo dell'ampiezza digitale viene utilizzato per la regolazione di precisione delle applicazioni critiche, mentre la sintonizzazione automatica digitale con memoria fornisce sintonizzazione e archiviazione completamente automatiche della frequenza del sonotrodo alla fine di ogni ciclo di saldatura.

Attuazione
Pneumatica
Livello di controllo
t
Dimensioni cilindri
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Interfaccia dati
USB, Ethernet
Frequenza
15, 20, 30, 40 kHz
Potenza in uscita
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Interfaccia utente
Touchscreen, LCD
Modalità di saldatura
A tempo, corrente di picco, terra

Funzionalità

  • Saldatura a tempo, corrente di picco o terra
  • Controllo dell'ampiezza digitale con profilo brevettato dell'ampiezza.
  • Disponibile da 15, 20, 30 e 40 kHz.
  • Sintonizzazione automatica realmente digitale con memoria per sintonizzazione e archiviazione completamente automatiche della frequenza alla fine di ogni ciclo di saldatura.
  • Tempo di rampa iniziale programmabile.

Documenti e schemi