Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-GCX

Generatore di ultrasuoni GCX Branson

Descrizione del prodotto

Il generatore di ultrasuoni GCX Branson offre una gamma completa di funzionalità per soddisfare le più disparate esigenze di pulizia di precisione. Utilizzato su un semplice serbatoio di pulizia o in un sistema di pulizia completamente integrato, il GCX garantisce una pulizia precisa, rapida, uniforme e conveniente.

Configurazioni degli elementi
6, 12, 18, 24, 36, 48
Tensione in ingresso
110 V, 208/230 V
Potenza nominale in uscita
50 watt per elemento
Frequenza di uscita
25 kHz, 40 kHz, 80 kHz, 120 kHz, 170 kHz
Dimensioni
13,2” L x 19,1” P x 5,7” H

Funzionalità

  • L'interfaccia HMI touchscreen avanzata e intuitiva consente un facile accesso ai dati di sistema
  • Il controllo digitale di frequenza di scansione e potenza degli ultrasuoni garantisce un controllo più preciso ai fini dell’accuratezza e dell’uniformità
  • Il design compatto consente di ottimizzare lo spazio in una vasta gamma di ambienti
  • Impostazioni in più lingue: inglese, cinese e giapponese
  • La regolazione di linea/carico compensa le variazioni di livello del liquido e di temperatura, oltre alle variazioni di tensione e carico della linea
  • La frequenza di scansione selezionabile consente all'utente di scegliere larghezza di banda e tasso di scansione per l'eliminazione delle onde e il miglioramento della distribuzione delle attività
  • La sintonizzazione automatica consente di mantenere la frequenza operativa ottimale per l'applicazione
  • La modalità di modulazione dell'alimentazione produce quattro volte la potenza di picco nel bagno per migliorare la cavitazione
  • L'opzione dell'interfaccia di I/O consente il completo controllo a distanza del generatore

Documenti e schemi