Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-GMX-20DP

Saldatrice a punti a ultrasuoni Branson GMX-20DP

Descrizione del prodotto

La saldatrice a punti a ultrasuoni Branson GMX-20DP è progettata e costruita per garantire la massima affidabilità e qualità delle saldature. L'esclusivo design meccanico della GMX-20DP ne consente l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni complesse, garantendo al contempo elevati livelli di precisione e controllo di processo.

Dimensioni totali (attuatore)
425 mm x 312 mm x 890 mm (16,7" x 12,3" x 35")
Peso lordo
140 kg (308 lb)
Tensione di esercizio
220 V (4 kW), trifase 480 V (5,5 kW)
Requisiti di alimentazione dell'aria
Minimo 0,6 MPa, 87 psi
Corsa massima
50 mm
Corsa valida
11-45 mm

Funzionalità

  • L'esclusivo meccanismo di applicazione della pressione consente una trasmissione più efficiente dell'energia ultrasonica
  • La minore ampiezza delle vibrazioni produce una riduzione del calore e del particolato durante la saldatura, proteggendo meglio i componenti durante il processo
  • Il meccanismo di "pressure trig" consente un controllo accurato della saldatura per garantirne la qualità
  • Il codificatore lineare ad alta definizione offre un controllo di precisione dell'altezza e della distanza durante la saldatura per garantirne la precisione
  • Le diverse modalità di saldatura ne consentono l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni
  • I dati di saldatura in tempo reale rendono possibile il monitoraggio della qualità e consentono una connessione senza problemi al Manufacturing Execution System (MES)

Documenti e schemi