Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-LPX Ultrasonic Welder

Saldatrice a mano ad ultrasuoni LPX Branson

Descrizione del prodotto

I sistemi LPX sono destinati alle applicazioni di saldatura a mano che richiedano un massimo di 550 Watt. I sistemi LPX offrono le modalità continua, a tempo e a energia e sono dotati di un'impugnatura posteriore per un facile trasporto. Disponibili nelle frequenze a 20, 30 e 40 kHz, con livelli di potenza compresi tra 150 e 550 Watt.