Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-OMNI 1620HP

Sistema di pulizia OMNI 1620HP ad alte prestazioni Branson

Descrizione del prodotto

ll sistema di pulizia OMNI di Branson è un sistema di pulizia e risciacquo a ultrasuoni completamente configurato con un essiccatore incorporato. 

Dimensioni del serbatoio in funzione
40,6 cm x 50,8 cm x 40,6 cm P
Materiale del serbatoio di processo
316L ricotto in bianco
Dimensioni dello scarico
3/4" NPT
Temperatura del serbatoio di pulizia
Ambiente fino a 160 °F
Portata del ricircolo:
1-3 GPM
Ritenzione del filtro
10 micron
Uscita a ultrasuoni
1.000 Watt/serbatoi
Calore dell'essiccatore
6.000 Watt
Flusso d'aria dell'essiccatore
15,6 l/min
Temperatura dell'essiccatore
250 °F massimo
Tensione in ingresso
208-240 V, c.a., 35 A, trifase

Funzionalità

  • Pratica interfaccia intuitiva con controllo PLC per funzionalità, affidabilità e sicurezza aggiuntive, incluso un touch screen per la massima praticità.
  • Generatori serie S8000 di Branson: entrambi i serbatoi a ultrasuoni (lavaggio e primo risciacquo) sono alimentati da due generatori a ultrasuoni S8343 integrati di serie.
  • Protezione bloccabile per impostazione dei parametri di processo: consente di proteggere con password tutte le impostazioni di temperatura e i tempi di sosta.
  • Controlli di bassa tensione per sicurezza: controlli di 27 V CC e interruttore bloccabile di scollegamento alimentazione principale sono inclusi
  • Serbatoi in acciaio inossidabile 319L: per massima durata e resistenza
  • Pompa e filtro standard: estendono la durata del bagno di pulizia
  • Standard pump and filter - Extend cleaning bath life

Documenti e schemi