Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-Polaris Actuators

Attuatori Branson Polaris

Descrizione del prodotto

Le soluzioni Polaris manuali ed elettriche sono due opzioni per attuatori pneumatici che possono essere selezionate per creare il tuo sistema Polaris configurabile ideale per il tuo ambiente di produzione e la tua applicazione. La piattaforma di saldatura a ultrasuoni Branson Polaris consente ai produttori di adottare un approccio più flessibile, scalabile e controllabile alla giunzione dei componenti. Gli attuatori Polaris possono essere adattati come sistemi di automazione o come sistemi completi stand-alone. Abbina l'attuatore e l'alimentazione ideali con un pacchetto configurabile per aggiornare ulteriormente la funzionalità e personalizzare il sistema in base alla tua applicazione.

Attuatore
Pneumatico
Modalità di saldatura
Tempo, energia, alimentazione, rilevamento terra, distanza di collasso o distanza assoluta
Dimensioni cilindri
40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm
Interfaccia utente
Display touchscreen locale, PC HMI
Connettività
Ethernet industriale, OPC UA, Ethernet, IO utente
Alimentatori compatibili
Polaris P2100 e Polaris 2200

Funzionalità

  • Saldatura a tempo, energia, corrente di picco, distanza di collasso o distanza assoluta.
  • Si integra nell'ambiente produttivo come piano da banco, montaggio su hub o completamente automatizzato con controllo e comunicazione da remoto.
  • Opzioni di connettività dati OPC UA e Ethernet industriale.
  • Opzioni di montaggio flessibili per qualsiasi ambiente di produzione.
  • Costruito con componenti pneumatici leader del settore per mantenere la saldatrice in funzione più a lungo e in modo più efficiente

Documenti e schemi