Gli alimentatori P2100 e P2200 di Branson Polaris offrono prestazioni, controllo e configurabilità senza paragoni per saldature di qualità e affidabili in ogni applicazione. L'alimentazione include le modalità e le impostazioni di saldatura più avanzate di Branson, tra cui le modalità a energia, distanza, corrente di picco e tempo. L'alimentazione Polaris migliorata consentirà di aumentare la produttività e ridurre i tempi di fermo macchina. Si adatta in modo ottimale al tuo ambiente di produzione automatizzato con un ingombro ridotto, una connettività flessibile e opzioni di controllo da remoto. Configura l'alimentazione con un attuatore Polaris per soddisfare i requisiti della tua applicazione, aiutando al contempo la tua azienda a ridurre i tempi di commercializzazione e migliorare il processo di produzione.