Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-P-P001010

Valvola a ghigliottina in poliuretano Clarkson modello SU10R

Descrizione del prodotto

La valvola SU10R offre un isolamento bidirezionale con un rivestimento a innesto sostituibile in loco che protegge completamente l’area a contatto con il fluido dall’abrasione e dai fanghi corrosivi, aumentando l'affidabilità e la durata di servizio.

Funzionalità

  • Arresto e flusso bidirezionale effettivi che ne consentono l’installazione in entrambe le direzioni.
  • Speciale rivestimento in poliuretano a elevata resistenza, realizzato in un unico pezzo stampato ad alta precisione, che protegge le parti a contatto con il fluido dall’abrasione e dalla corrosione. Sostituibile sul campo in tutte le dimensioni, senza necessità di restituzione alla fabbrica per la riparazione.
  • Il rivestimento è caratterizzato da tenute della flangia interne integrali che elimina la necessità di utilizzo di guarnizioni della flangia nella maggior parte dei casi.
  • Il rivestimento incorpora particelle di tenuta che sostengono ed espellono le fanghiglie dalla ghigliottina, riducendo la deviazione e migliorando la durata della guarnizione.
  • Può sostituire le valvole a ghigliottina tradizionali per fanghiglie e quelle in configurazione corta. Come valvola del serbatoio sotto pressione, SU10R non effettua uno scarico nell’atmosfera quando termina il ciclo.
  • Corpo compatto in due pezzi per una maggiore semplicità di manutenzione.
  • Test in base a MSS SP-81
  • Ghigliottina in acciaio inox 316, con ph 17-4 su richiesta, per fornire una maggiore resistenza alle abrasioni nelle difficili condizioni delle applicazioni abrasive.
  • La porta e la sede completamente arrotondate offrono una caduta di pressione ridotta attraverso la valvola e favoriscono una durata più lunga nelle applicazioni abrasive.
  • Progettata per essere un’apparecchiatura riparabile e per ridurre il costo di proprietà.
  • Il premistoppa ad allineamento automatico invertito consente un’impostazione più semplice e una durata della guarnizione superiore.
  • Scartamenti in accordo a MSS SP-81.
Connessione terminale
Wafer, lug
Temperature Rating
Up to 250 °F (120 °C)
Pressure Rating
150 psi (1000 kPa)
Design Standard
MSS SP-151
Face to Face
MSS SP-81 Short
Drillings
ASME Class 125/150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16
End Connection
Flanged: ASME 150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Documenti e schemi