Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Damcos-P-Green Oil Technology

Tecnologia Green Oil

Descrizione del prodotto

La nostra tecnologia Green Oil, particolarmente attenta alla tutela degli ambienti marini, consente di rispettare le attuali norme internazionali sull'inquinamento senza influire sulle prestazioni. Questo olio viene utilizzato in tutto il nostro programma VRC (Valve Remote Control, Controllo remoto delle valvole). Evita gli incidenti! La US Environmental Protection Agency (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti) prevede norme più severe, in base alle quali le navi che attraversano le acque statunitensi devono utilizzare, se tecnicamente possibile, oli EAL (Environmental Acceptable Lubricants, lubrificanti compatibili con l'ambiente) in tutte le interfacce olio-mare.

Funzionalità

  • Evita la mucillaginazione ed i depositi dovuti all'invecchiamento dei prodotti, anche con temperature di esercizio estremamente elevate
  • Eccellenti caratteristiche di alta pressione
  • Resistente all'ossidazione ad alte temperature - Eccellenti caratteristiche di portata a bassa temperatura (punto di scorrimento estremamente basso) - Conforme ai nuovi standard EPA (Environmental Protection Agency) statunitensi
  • Minimo impatto ambientale
  • Il basso punto di scorrimento garantisce protezione alle basse temperature
  • Biodegradabile, 100% esteri sintetici saturi
  • Migliora la compatibilità ambientale delle tue navi
  • Non è bio-accumulativo
  • Affidabile a pressione elevata e resistente all'ossidazione ad alte temperature
  • Proprietà dell'olio con tossicità minima
  • Non lascia patine luminescenti sulla superficie dell'acqua
  • Si decompone senza influire su ambienti di acqua dolce o salata

Documenti e schemi