Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-Cabinet Template

Supporto targhetta dati armadio DeltaV™

Descrizione del prodotto

Il supporto per targhetta dati per armadio DeltaV™ misura 35.68 cm L x 6.35 cm H ed è realizzato in plastica stampata di alta qualità con finitura con cromatura e nero lucida. Il supporto per targhetta dati viene fornito pronto per il montaggio con retro adesivo, oltre ai fori per il montaggio con i fermi opzionali. Il supporto e l'inserto per targhetta dati DeltaV rappresenta un metodo economico e standardizzato da utilizzare per l'etichettatura e l'identificazione degli armadi delle apparecchiature DeltaV.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Etichettatura standardizzata per gli armadi delle apparecchiature DeltaV™
  • Realizzazione in plastica stampata di alta qualità
  • L'inserto offre spazio per tre righe di informazioni
  • Inserto facile da inserire e rimuovere, quando necessario