Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-DeltaV Predict PredictPro

DeltaV™ Predict e PredictPro

Descrizione del prodotto

DeltaV Predict/Pro consente di ottenere risultati migliori, una ridotta variabilità ed una maggiore sicurezza per le strategie di controllo a modello predittivo. DeltaV Predict/Pro è completamente integrato nel sistema DeltaV che ne semplifica la configurazione, la convalida, il collaudo e l’utilizzo.

Uscite del processo (Predict)
1 variabile controllata e fino a 4 variabili limitate
Uscite del processo (PredictPro)
Totale di 80 (variabili controllate o limitate)
Ingressi del processo (Predict)
1 variabile manipolata e fino a 4 variabili di disturbo
Ingresso del processo (PredictPro)
Totale di 40 (variabili manipolate e di disturbo)
Caricamento del controllore per una velocità di esecuzione di 1 secondo (Predict)
Circa lo 0,1% per blocco funzione MPC
Caricamento del controllore MD per una velocità di esecuzione di 1 secondo (PredictPro)
Meno dell'1% in base al blocco funzione MPCPro per una matrice 10x10
Caricamento del controllore MD per una velocità di esecuzione di 15 secondi (PredictPro)
Meno del 4% in base al blocco funzione MPCPro per una matrice 20x20
Caricamento del controllore MD per una velocità di esecuzione di 30 secondi (PredictPro)
Meno del 10% in base al blocco funzione MPCPro per una matrice 40x80

Funzionalità

  • Completamente integrato con DeltaV per facilità di configurazione, installazione e manutenzione
  • Qualità del prodotto più elevata con variabilità ridotta
  • Maggiore redditività grazie ad operazioni più vicine ai limiti ed ai vincoli di processo
  • Tempi ridotti grazie allo sviluppo di modelli automatizzati
  • Collaudo dell’applicazione di controllo e formazione degli operatori con la simulazione MPC offline

Documenti e schemi