Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-DeltaV S-series Electronic Marshalling for Migrations

Marshalling elettronico serie S DeltaV™ per migrazioni

Descrizione del prodotto

Il marshalling elettronico della serie S DeltaV™ offre un nuovo livello di prestazioni dell'I/O del sistema di controllo ed una flessibilità e facilità d'uso senza precedenti. La scheda CHARM I/O (CIOC) supporta fino a 96 canali configurabili singolarmente e, se montata con orientamento orizzontale per la migrazione di un sistema esistente, consente la sostituzione diretta dell'hardware presente negli armadi. Ora è possibile migrare alla serie S DeltaV senza aggiungere armadi, cavi speciali od ulteriore marshalling.

Altezza
26,7 cm (10,5 in)
Profondità
17,4 cm (6,68 in)
Larghezza
48,3 cm (19 in)
Montaggio
binari EIA 48,3 cm (19 in), altezza 6 unità rack (U)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Funzionalità

  • Offre una flessibilità mai vista per la topologia dell'I/O del sistema di controllo
  • L'architettura del CHARM I/O consente di caratterizzare ogni singolo canale in base ai requisiti del dispositivo da campo
  • Sostituzione di I/O in-situ
  • L'architettura CIOC è completamente ridondante
  • Progettato per semplicità d'uso nelle installazioni fisiche e di strumenti software

Documenti e schemi