Il marshalling elettronico della serie S DeltaV™ offre un nuovo livello di prestazioni dell'I/O del sistema di controllo ed una flessibilità e facilità d'uso senza precedenti. La scheda CHARM I/O (CIOC) supporta fino a 96 canali configurabili in modo indipendente ed è progettata appositamente per il cablaggio multipolare (home run) in armadi di marshalling centrali. Può inoltre essere installata in scatole di giunzione in campo per ridurre ulteriormente la struttura del sistema ed i costi di installazione.