Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-DeltaV Smart Switches

DeltaV™ Smart Switch

Descrizione del prodotto

I DeltaV™ Network Smart Switch sono la nuova generazione in uso di componenti commerciali standard nei sistemi di controllo. Chiamati componenti commerciali costruiti appositamente, questi commutatori combinano i componenti commerciali a basso prezzo alle funzioni e software specifici DeltaV per renderli più integrati. Questo interruttore costruito appositamente consente al sistema DeltaV una funzione di sicurezza avanzata con il blocco automatico della porta, che è facile da implementare per un utente di un sistema di controllo.

Protezione da network storm
Limitazione della velocità del pacchetto attivata con l’impostazione della velocità fissa: protezione del circuito di rete: versioni firmware switch richieste: v4.2.11 per tutti i portfolio Smart Switch DeltaV (esistono file di firmware specifici per tipo di modello di commutatore)
Diagnostica
LED pannello anteriore, contatto segnale oltre al DeltaV Network Device Command Center: i DeltaV Smart Switch supportano anche log file interni e server syslog
Installazione
Per le funzioni di commutazione non è necessaria nessuna installazione. L’applicazione DeltaV Network Device Command Center serve per la diagnostica e gli allarmi
Sicurezza
Blocco porta automatico DeltaV, Network Device Command Center in sola visualizzazione per il monitoraggio: l’accesso degli utenti è autenticato usando password e nome utente DeltaV locali
Ridondanza
Ridondanza rete DeltaV standard
Tempo reale
Orologio in tempo reale. L'interruttore supporta il Network Time Server come client
Stratificazione isogonica
Applicabile solamente ai modelli con specifiche estese della serie FP20 e MD20/30
Classificazione area condizioni estreme fino a G3
Classificazione G2. I modelli con specifica estesa della serie FP20 e MD20/30 possono essere usati in ambienti G3, ma non sono certificati come G3
Temperatura di esercizio
Serie FP20 e MD20/30 basati su modelli standard: da 0 a 60 °C. Serie FP20 e MD20/30 basati su specifiche estese: da -40 a 70 °C Serie RM100 e RM104: da 0 a 50 °C
Temperatura di stoccaggio
Tutti i modelli della serie FP20 e MD20/30: da -40 a 85 °C Serie RM100 e RM104: da -20 a 85 °C
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, onda semisinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Funzionalità

  • Gestito integralmente con sistemi DeltaV™
  • Gli operatori e le postazioni di manutenzione riceveranno automaticamente gli allarmi dei dispositivi che indicheranno le irregolarità nelle comunicazioni di rete
  • Non è necessaria alcuna configurazione utente per supportare le comunicazioni di rete DeltaV™
  • Con la funzione di blocco in un clic integrata nel commutatore, è possibile bloccare automaticamente tutte le porte di rete non utilizzate nel sistema con un semplice clic nell’applicazione DeltaV™ Network Device Command Center
  • Soddisfa una vasta gamma di requisiti di rete
  • Auto security lockdown
  • A full line of Industrial Rated Fanless Switches
  • Fully supported by Emerson

Documenti e schemi