Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-Dual Monitor Workstation

DeltaV™ Dual Monitor Workstation

Descrizione del prodotto

DeltaV™ Dual Monitor Workstation offre un’area di visualizzazione più grande, controllata tramite un’unica tastiera e un mouse. La disposizione delle applicazioni consente all’utente di localizzare e usare rapidamente quelle desiderate. Dual Monitor Workstation può sfruttare senza difficoltà i display esistenti per semplificare l’uso di monitor aggiuntivi da parte degli operatori.

Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Amplia l’area dello schermo utilizzabile da un singolo operatore
  • Ottimizza DeltaV™ Operate per un uso efficiente dell’area ampliata dello schermo
  • Facile da configurare mediante gli strumenti grafici standard della stazione dell’operatore