Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-Edge Environment

DeltaV Edge Environment

Descrizione del prodotto

DeltaV™ Edge Environment fornisce un accesso semplice e sicuro ai dati DeltaV per l'uso in locale o nel cloud per il monitoraggio, l'analisi, la generazione di report o altre applicazioni aziendali al fine di promuovere miglioramenti operativi.

Compatibilità
DeltaV v14.LTS, v14.FP1, v14.FP2, v14.FP3 e v15.LTS
Numero di elementi di dati supportati
20k, 100k, 300k
Periodi di campionamento supportati
1s, 2s, 5s, 10s, 60s
Gestione allarmi ed eventi
100 eventi al secondo, gestione burst di allarme di picco 4K
Supporto protocollo per uscita dati
API REST, OPC UA
Hardware necessario
Server nodo Edge, server stazione dell'applicazione DeltaV
Hardware opzionale
Diodo dati

Funzionalità

  • I dati DeltaV sono esposti in modo sicuro con un'architettura di rete semplificata che riduce i costi di infrastruttura, gestione dati e manutenzione
  • Il contesto dei dati viene mantenuto dalla gerarchia di sistema DeltaV e reso disponibile sul posto o in azienda
  • Sviluppare nuove applicazioni o distribuire applicazioni esistenti che possono essere ospitate nel nodo Edge in un ambiente gestito per strumenti di visualizzazione, pacchetti di analisi e gestione dei dati
  • Runtime del flusso, configurazione, allarme ed evento e altre informazioni in tempo quasi reale
  • Disponibile in abbonamento per flessibilità nel volume di dati in streaming
  • Configurare o modificare rapidamente elementi di dati per trasmettere e sincronizzare automaticamente gli aggiornamenti nella gerarchia DeltaV
  • Origine dati ideale per app data lake e aziendali
  • L'orchestrazione edge basata sul cloud fornisce accesso alla gestione delle patch di sicurezza, al mercato e all'implementazione delle applicazioni e alla manutenzione a basso contatto.

Documenti e schemi