Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-Schneider

Soluzioni di migrazione e modernizzazione per i sistemi Schneider

Descrizione del prodotto

La competenza e l'esperienza Emerson nella modernizzazione di sistemi preesistenti Foxboro I/A Series® garantiscono una transizione agevole a una piattaforma di automazione di facile utilizzo, in grado di ridurre la complessità operativa e i rischi di progetto.

Dettagli servizio

Il nostro obiettivo primario è soddisfare le esigenze delle tue attività. Emerson ti aiuterà a definire una visione dell'automazione a lungo termine, giustificare progetti e quantificare i vantaggi operativi dall'ammodernamento dei sistemi legacy.

I tempi di inattività si possono ridurre al minimo utilizzando le soluzioni FlexConnect. La conservazione delle terminazioni in campo, il riutilizzo dello spazio nell'armadio e l'uso ottimale delle funzionalità di I/O su richiesta di DeltaV possono ridurre i tempi di inattività del 70%. Le soluzioni di cablaggio FlexConnect sono disponibili per entrambe le serie I/O 100 e 200.

La capacità di utilizzare al meglio le nuove tecnologie per migliorare le prestazioni delle applicazioni, conservando al contempo elementi preziosi della proprietà intellettuale, è la chiave del nostro approccio Forward Engineering alla migrazione di software di controllo batch o continuo, interfacce di terze parti e HMI. Emerson ha sviluppato servizi sofisticati specifici per i sistemi Foxboro I/A per analizzare e ingegnerizzare nuovi sistemi di automazione.

I sistemi Foxboro I/A in tutti i settori e in tutto il mondo sono stati ammodernati con successo al sistema DeltaV. L'esperienza collettiva acquisita durante la realizzazione di questi progetti garantisce che la nostra base di conoscenze consente di ridurre al minimo i rischi nel passaggio a un nuovo partner di automazione e di avviare una relazione a lungo termine con servizi di livello assoluto e miglioramenti continui.

Documenti