Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4009

Scheda interfaccia AS-I serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

L'interfaccia sensore-attuatore (AS-I) DeltaV™ è un'interfaccia collaudata in campo per attuatori e sensori discreti. È facile da installare, affidabile e semplice da usare, in aggiunta alla strumentazione tradizionale od a bus più sofisticati inclusi nella serie DeltaV.

Numero di porte
2
Numero di dispositivi per porta
31
Temperatura di esercizio
Da -25 a 70 °C (da -13 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Integra i segnali dei dispositivi AS-I direttamente nella logica di controllo
  • Rilevamento automatico dei dispositivi AS-I in campo
  • L'interfaccia bus nativa DeltaV™ non richiede mappatura dei dati
  • Costi di cablaggio ridotti
  • Tecnologie bus mix-and-match per ogni esigenza applicativa