Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4302T03

CHARM DO isolato V CA DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) uscita digitale isolata per carico induttivo V CA.

Tipo sensore
Carico induttivo V CA
Intervallo tensione di uscita
Da 20 a 250 V CA
Uscita nominale
0,5 A continua (spunto 10 A per < 20 ms, spunto 2,5 A per < 100 ms)
Corrente di fuga stato OFF
2 mA max a 120 V CA, 4 mA max a 230 V CA
Comportamento uscite configurabili
Uscita temporanea, uscita ad impulsi continui
Isolamento
Ogni canale è otticamente isolato dal sistema a 250 V c.a.
Protezione circuito in campo
Sezionatore cablaggio in campo, consigliato fusibile esterno alla fonte di alimentazione
Requisiti di alimentazione CHARM
12 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,70 W

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti