Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4303T04

CHARM AI dispositivo isolato 0-10 V c.c. DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) ingresso analogico progettato per dispositivo isolato in tensione a 0-10 V c.c.

Tipi di sensore
Dispositivo in tensione
Campo segnale fondo scala
Consultare la scheda tecnica completa
Accuratezza
Consultare la scheda tecnica completa
Impedenza ingresso
10 MΩ
Ripetibilità
0,05% dello span
Risoluzione
Convertitore A/D 24 bit / Consultare scheda tecnica
Calibrazione
Non richiesta
Reiezione in modo comune
90 dB a 50/60 Hz
Isolamento
Canale di ingresso galvanicamente isolato e testato in fabbrica a 1.000 V c.c.
Requisiti di alimentazione CHARM
22 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,40 W

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti