Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4503

Morsettiera uscita relè DeltaV™

Descrizione del prodotto

La morsettiera di uscita relè è progettata per applicazioni con corrente in uscita elevata e richiede un modulo di caratterizzazione (CHARM) DO lato superiore 24 V c.c. per il controllo della bobina a relè. La morsettiera di uscita relè offre un contatto normalmente aperto e normalmente chiuso.

Numero di connessioni
3 terminali a vite e a gabbia 0,32-2,5 mm2 / 22-14 AWG
Lunghezza della striscia
7 - 9 mm / 0,28 - 0,36 in.
Corrente massima
5 A a 28,8 V c.c. / 0,4 A a 48 V c.c. / 0.2 A a 110 V c.c./5 A a 250 V c.a.
Colore
Nero

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Tutti i CHARM rispettano le specifiche di corrosione ISA 71.04-1985 con livello di gravità G3 (rigoroso)