Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SS4302T11

CHARM DO LS DTA (diseccitare per attivare) ridondante 24 V c.c. DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) uscita digitale LS (Logic Solver) ridondante per bobine a solenoide a 24 V c.c.

Tipo dispositivo
Bobine a solenoide a 24 V c.c.
Uscita nominale stato ON
500 mA continua a 24 V c.c. L'alimentazione deriva dall'alimentazione fornita al supporto Smart Logic Solver CHARM
Limite corrente stato ON
Corrente di spunto in uscita limitata a 1,16 A
Corrente di fuga stato OFF
5 mA max
Livelli rilevamento dei guasti di linea
Cortocircuito: carico < 10 Ω - Buono stato: carico da 56 Ω a 3,5 kΩ - Interruzione di circuito: carico > 20 kΩ
Tempo test guasti di linea
200 µsec
Protezione circuito in campo
Circuito a limitazione di corrente 1,16 A, sezionatore cablaggio in campo
Segnale di arresto comune alimentazione in campo
Con logica bassa interruzione dell'alimentazione in campo come nelle applicazioni "diseccitare allo scatto"
Requisiti di alimentazione CHARM
82 mA max (109 mA con morsettiera relè) a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
2,6 W

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti