Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-VE6206

Emerson NextGen Smart Firewall per i sistemi DeltaV

Descrizione del prodotto

L'Emerson Smart Firewall è un firewall perimetrale appositamente costruito e un sistema di rilevamento delle intrusioni (IDS) progettato per offrire una facilità di installazione e manutenzione della soluzione di sicurezza perimetrale di un sistema di controllo distribuito DeltaV™. L'Emerson Smart Firewall è una soluzione di protezione perimetrale basata su hardware progettata per incrementare il controllo degli accessi da una rete esterna a un DCS DeltaV.

Configurazione
La configurazione del firewall è supportata sfruttando l’interfaccia basata su browser HTML5 integrata.
Porte Ethernet
Modello con 2 porte interne Ethernet in rame da 10/100/1000 Mbps e 1 porta esterna Ethernet in rame da 10/100/1000 Mbps. In alternativa, con 2 porte interne Ethernet in rame da 10/100/1000 Mbps e 1 porta esterna in fibra SFP.
Porta USB
1 porta USB 3.0 da utilizzare per backup, ripristino e aggiornamenti del firmware.
Seriale/Console
Porta console V.24 per la gestione locale con funzionalità da riga di comando.
LED di stato
LED sul pannello anteriore con indicazione di tensione di alimentazione, stato del dispositivo, connessione su fibra (ove applicabile), presenza e stato del dispositivo di archiviazione USB, VPN (se abilitata dai menu avanzati) e per uso futuro.
Alimentazione
Morsettiera a 6 pin con ingressi non allineati senza distribuzione del carico.
Alimentazione elettrica
2 ingressi di tensione per alimentazione ridondante. Sicurezza con tensione extra bassa (SELV), ingressi ridondanti scollegati. Tensione nominale da 24 V c.c. a 48 V c.c.
Dimensioni
18.72 cm di altezza x 13,54 cm di larghezza x 6,98 cm di profondità
Peso
1.960 g (69,13 oz)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)

Funzionalità

  • L'interfaccia intuitiva facilita la comprensione e l'uso dei menu di configurazione
  • La facilità di comprensione delle scelte dei menu consente allo staff di supporto DeltaV™ di gestire la sicurezza perimetrale di un sistema DeltaV
  • La mappatura delle porte dinamica offre una soluzione perimetrale più sicura quando si utilizzano comunicazioni basate su OPC classici
  • Il DeltaV™ Network Device Command Center permette di collegare il firewall per integrare lo stato dell'hardware nel sistema di allarme DeltaV
  • È possibile soddisfare così gli standard di sicurezza emergenti che richiedono una protezione perimetrale della rete solida con una soluzione economica e facile da implementare

Documenti e schemi