Le minacce informatiche persistenti rendono sempre più difficile proteggere le proprie attività. L'inserimento in una whitelist di applicazioni per sistemi DeltaV fornisce sicurezza da applicazioni e codice indesiderati proteggendo contro il software malevolo zero-day e bloccando le minacce avanzate senza richiedere aggiornamenti delle firme.
L'inserimento nella whitelist delle applicazioni consentite per DeltaV è una soluzione centralizzata che consente di bloccare i file eseguibili non autorizzati su server e postazioni di lavoro. Basata su da Trellix™, questa soluzione di inserimento in una whitelist utilizza un modello dynamic trust e funzionalità di sicurezza innovative per bloccare le applicazioni non autorizzate e annullare le minacce persistenti avanzate (APT) senza firme. La soluzione include Trellix® ePolicy Orchestrator®, una piattaforma a gestione centralizzata che offre maggiore visibilità e semplifica le operazioni per aumentare la produttività del reparto IT, unifica le operazioni di sicurezza per il controllo dei processi e riduce i costi complessivi della sicurezza informatica.
Riduci il rischio con la protezione da malware zero-day: il malware zero-day è una minaccia alla sicurezza per il software antivirus tradizionale (blacklist) a causa del ritardo intrinseco tra l'individuazione e l'applicazione delle patch. Il software che gestisce la whitelist consente di negare automaticamente le applicazioni prive di autorizzazione preventiva.
Riduci i lunghi cicli di patching: i prodotti antivirus tradizionali richiedono l'applicazione regolare di patch per garantire la protezione da exploit appena scoperti. L'inserimento in una whitelist offre la protezione degli endpoint senza la necessità di patching costanti.
Accetta automaticamente il software approvato: l'inserimento in una whitelist dinamico consente di implementare l'accettazione automatica delle applicazioni affidabili. Un modello dynamic trust elimina la gestione delle whitelist tradizionale che assorbe molte risorse, con l'ulteriore vantaggio di un utilizzo di CPU e memoria trascurabile.