Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-Wireless Control Network Bridge

Wireless Control Network Bridge

Descrizione del prodotto

Il Wireless Control Network Bridge per il sistema di automazione digitale DeltaV™ e il sistema di controllo Ovation™ Expert offre un’integrazione perfetta e conveniente tra le aree dell’unità del sistema di automazione. Se si sta estendendo un’unità di automazione esistente per un nuovo sito a distanza o si sta pensando a un nuovo sito che abbia un’autostrada o corso d’acqua che separi la sala controllo dal controllore, Emerson è in grado di sfruttare la tecnologia wireless per risolvere il problemi in tempi brevi e a un costo ragionevole.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Può essere implementata a un costo inferiore quando due siti sono separati da ampie distanze, terreno difficile o corsi d'acqua
  • Si eliminano le isole di controllo collegando due aree di controllo in un'unica rete DeltaV™ di maggiori dimensioni
  • Utilizzo più sicuro
  • Comunicazioni sicure su bridge wireless con la crittografia AES a 128 bit