Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-AgileOps Operational Limits

DeltaV™ AgileOps Operational Limits

Descrizione del prodotto

Monitora bypass, interblocchi, envelope operativi e finestre operative di integrità (IOW) con AgileOps. Registra frequenza e tempo di degressione in base a unità, struttura o azienda. AgileOps offre rapporti e dashboard che consentono di aggregare le metriche a livello di sito o organizzazione e, allo stesso tempo, di analizzare nel dettaglio uno stato o un'istanza specifica.

Funzionalità

  • AgileOps Operational Limits monitora gli ingressi, utilizzando di solito i dati in tempo reale, per determinarne l'attività e tiene quindi traccia dei conteggi e della durata delle attivazioni. AgileOps aggrega automaticamente la metrica in base all'elenco in cui si trova l'ingresso. I risultati possono essere visualizzati tramite AgileOps Performance Analytics.
  • Oltre che con DeltaV™, AgileOps è compatibile con molti sistemi di controllo, come Ovation™, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, ABB Advant, DOW MOD 5, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP, offrendo così una soluzione completa per un intero sito con sistemi di controllo di uno o più produttori. AgileOps offre anche un connettore generico per altri sistemi non citati.

Documenti e schemi