Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-ControlWave GFC

Computer di flusso ControlWave® GFC

Descrizione del prodotto

Il computer di flusso ControlWave GFC è una soluzione competitiva e dal costo contenuto per la sostituzione di un diagramma integrato "tutto in uno". Pre-programmato per soddisfare le esigenze di automazione degli utenti.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Manometro integrale o gruppo del sensore intelligente DP/P con caratteristiche di accuratezza eccellenti
  • Pre-programmato per soddisfare i requisiti API 21.1 per una stazione di misurazione e regolazione a due tratti
  • Lo schermo LCD integrale con tastierino opzionale a 25 tasti consente agli operatori di modificare in loco i parametri configurabili, senza dover ricorrere a un PC
  • Il gruppo del sensore intelligente ad alte prestazioni è un componente separato che può essere rimosso e sostituito indipendentemente dalla piattaforma elettronica
  • Ampia varietà di sistemi di alimentazione solari e a batteria per soddisfare numerose esigenze di applicazioni; il consumo energetico ridottissimo consente di tenere sotto controllo i costi dei sistemi di alimentazione
  • Comunicazione aperta e ampia varietà di modem e opzioni di comunicazione wireless per soddisfare ogni esigenza di networking
  • L'I/O completa l'interfaccia con apparecchiature di processo esterne