Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-Gas Measurement Systems

Sistemi di misurazione dei gas

Descrizione del prodotto

I sistemi di misurazione per gas chiavi in mano di Emerson offrono misurazioni della portata accurate, affidabili e ripetibili che supportano la conformità alle normative, aiutano a ridurre i rischi e i costi di proprietà e migliorano le prestazioni operative.

Linearità
Fino a ±0,10%
Campo della pressione di esercizio
Fino a 2500 ANSI
Temperatura di processo
Da -50 °C a 100 °C (da -58 °F a 212 °F)
Tipi di misuratore
A ultrasuoni per gas, a effetto Coriolis, con orifizio, Venturi
Prodotto del processo
Gas naturale, gas industriale
Applicazioni
Misura fiscale, misura non fiscale, produzione, condutture di gas
Apparecchiature/materiali inclusi
Misuratori, valvole, filtri, tubazioni/raccordi, acciaio strutturale, strumentazione, analizzatori, controlli/HMI, cablaggio
Servizi inclusi
Ingegnerizzazione/progettazione, approvvigionamento, gestione del progetto, produzione, esecuzione di test, avviamento/messa in opera, formazione, servizi del ciclo di vita

Funzionalità

  • Riduci la complessità e migliora l'efficienza del capitale diventando partner di un fornitore unico
  • Garantisci la conformità alle normative e riduci al minimo il rischio finanziario con i pacchetti di misurazione ad alta precisione
  • Migliora la garanzia fiscale e riduci i costi operativi con soluzioni affidabili e a costi contenuti
  • Ricevi assistenza locale e servizi tecnici collaborativi in tutto il mondo per migliorare le attività di gestione degli asset
  • Assicurati la massima tranquillità con servizi di assistenza e supporto che si estendono per l'intero ciclo di vita del sistema

Documenti e schemi