Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC695CPE330

Controllore PACSystems™ RX3i CPE330

Descrizione del prodotto

Il controllore PACSystems™ RX3i stabilisce le fondamenta per la connettività Internet industriale È un potente controllore di automazione programmabile e modulare caratterizzato dall'elevata disponibilità. RX3i è dotato di un motore di controllo singolo e di un ambiente di programmazione universale che garantisce la portabilità applicativa su più piattaforme hardware.

Codice prodotto
IC695CPE330
Fattore di forma
Backplane
Memoria utente
64 MB
I/O
I/O discreto a 32 kbit, 32.000 parole per I/O analogico
Energy pack
Disponibile
Supporto di ridondanza
Media Redundancy Protocol (MRP), PROFINET System Redundancy (PNSR)
Porta Ethernet
3 porte 10/100/1000 (2 porte commutate)
Protocolli Ethernet
Client/server SRTP, Modbus TCP/IP, OPC UA (ridondanza del server non trasparente), EGD, PROFINET, outstation DNP3, client IEC-61850, server IEC-104, HART Pass-through
Protocolli seriali
Seriale ASCII, Modbus/RTU
Dispositivi di I/O remoti
32 Simplex, 20 ridondanti, 255 Simplex con PNC001
Interfaccia USB
1 x USB-A 2.0
Scheda di memoria
1 scheda CFast
Ambiente
Da 0 a 60 °C
Omologazioni
UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX zona 2
Certificazioni settore marittimo
ABS, BV, LR. DNV GL

Funzionalità

  • Strumenti di programmazione quali la programmazione basata su tag, una libreria di codice riutilizzabile e una modalità di modifica dei test per migliorare la risoluzione dei problemi online
  • Ambiente intuitivo per una maggiore flessibilità di progettazione e un incremento dell'efficienza e della produttività ingegneristiche
  • L'aggiunta della funzionalità plug-and-play ai dispositivi abilitati per PROFINET facilita il collegamento sicuro di macchine, dati e persone
  • Processore multicore per una maggiore rapidità di risposta senza colli di bottiglia nella trasmissione delle informazioni
  • Supporto per i moduli: I/O discreti ad alta densità, analogici universali (TC, RTD, estensimetri con tensione e corrente configurabili per canale), analogici isolati, analogici ad alta densità, contatori ad alta velocità e moduli di movimento
  • Supporto per i moduli: I/O discreti ad alta densità, analogici universali (TC, RTD, estensimetri con tensione e corrente configurabili per canale), analogici isolati, analogici ad alta densità, contatori ad alta velocità e moduli di movimento.

Documenti e schemi