Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-Liquid Measurement Systems

Sistemi per la misurazione di liquidi

Descrizione del prodotto

Dai semplici skid a flusso singolo alle complesse installazioni di misurazione presso un sito, i comprovati sistemi per la misurazione dei liquidi di Emerson aiutano a ridurre il rischio e l'esposizione fiscali, a garantire la conformità alle normative, a ottimizzare le prestazioni del sistema e a sostenere il ciclo di vita del sistema.

Linearità
Fino a ±0,025%
Campo della pressione di esercizio
Fino a 2500 ANSI
Temperatura di processo
Da -196 °C a 204 °C (da -321 °F a 400 °F)
Tipi di misuratore
A ultrasuoni per liquidi, a turbina, a effetto Coriolis, a spostamento volumetrico
Prodotto del processo
Petrolio greggio, GPL, GNL, prodotti raffinati, petrolchimici, chimici
Applicazioni
Misura fiscale, misura non fiscale, produzione, tubazioni per liquidi, FPSO/FSO, raffinazione, terminali, parco serbatoi
Apparecchiature/materiali inclusi
Misuratori, valvole, filtri, tubazioni/raccordi, acciaio strutturale, strumentazione, campionatori, controlli/HMI, cablaggio
Servizi inclusi
Ingegnerizzazione/progettazione, approvvigionamento, gestione del progetto, produzione, esecuzione di test, avviamento/messa in opera, formazione, servizi del ciclo di vita

Funzionalità

  • Riduci al minimo le complessità nella gestione dei fornitori e le lacune negli ambiti operativi affidandoti a stazioni di misurazioni complete con un unico punto di responsabilità
  • Migliora le operazioni e riduci i costi di proprietà con strumentazioni comprovate e intelligenti per tutti i parametri
  • Sfrutta i vantaggi offerti dalle prestazioni costanti del sistema di misurazione e dalla gestione del ciclo di vita
  • Massimizza le efficienze con un'architettura completa per monitoraggio, controllo e ottimizzazione dei sistemi
  • Garantisci la conformità ai requisiti di accuratezza e ripetibilità con una convalida efficace ed efficiente
  • Potenzia le prestazioni in ambito HSE con una protezione per sovrappressione adeguata
  • Ricevi un'assistenza completa dai servizi di esecuzione del progetto chiavi in mano, ai servizi sui prodotti e di metrologia
  • Riduci l'incertezza di misura, ottimizza la disponibilità e controlla i costi nelle condizioni più difficili

Documenti e schemi