Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-Loading Offloading Solutions

Sistemi di carico/scarico

Descrizione del prodotto

Una gestione efficace di inventario e logistica del terminal con i sistemi di carico e scarico di Emerson. Operazioni di trasferimento affidabili, accurate e tempestive su una gamma di prodotti più ampia, garantendo al contempo la conformità con i regolamenti e con le normative di sicurezza.

Linearità
Fino a ±0,025%
Campo della pressione di esercizio
Fino a 600 ANSI
Temperatura di processo
Da -196 °C a 162 °C (da -321 °F a 325 °F)
Tipi di misuratore
A effetto Coriolis, a turbina
Prodotto del processo
Petrolio greggio, GPL, prodotti raffinati, petrolchimici, chimici
Applicazioni
Misura fiscale, misura non fiscale, produzione, FPSO/FSO, raffinazione, terminali, parco serbatoi, carico autocarri, carico vagoni ferroviari, carico dal basso, carico dall'alto
Apparecchiature/materiali inclusi
Misuratori, valvole, filtri, tubazioni/raccordi, acciaio strutturale, strumentazione, controlli/HMI, cablaggio, bracci/tubi di carico
Servizi inclusi
Ingegnerizzazione/progettazione, approvvigionamento, gestione del progetto, produzione, esecuzione di test, avviamento/messa in opera, formazione, servizi del ciclo di vita

Funzionalità

  • Semplifica l'installazione, riduci l'impatto ambientale e taglia i costi con i sistemi modulari standardizzati
  • Ottieni la massima precisione e prestazioni delle misurazioni con un design ottimizzato del sistema
  • Monitora le operazioni e soddisfa i requisiti ambientali e di sicurezza grazie all'integrazione con i sistemi di automazione e sicurezza
  • Migliora efficienza e velocità delle operazioni di carico e scarico con i misuratori di portata ad alta capacità
  • Ottieni la garanzia costante del trasferimento di prodotto con la fornitura in lotti precisa e il controllo della portata in più fasi
  • Assicurati un avviamento senza errori grazie ai test su flusso e funzionalità eseguiti in fabbrica
  • Riduci rischi, costi e tempi grazie a ingegnerizzazione, progettazione, gestione del progetto, installazione e avviamento eseguiti tutti da un unico fornitore

Documenti e schemi