Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-Piggable Transfer Systems

Valvole e manifold scovolabili

Descrizione del prodotto

I sistemi di pulizia tramite pig sono costituiti da valvole e manifold scovolabili che automatizzano la pulizia e lo svuotamento delle linee di trasferimento utilizzate per la distribuzione del materiale. Valvole e manifold scovolabili consentono di eseguire più trasferimenti di prodotto successivi sulla medesima linea senza che si verifichino contaminazioni. Con i sistemi di pulizia tramite pig di Emerson è possibile migliorare l'efficienza e la sicurezza riducendo al contempo condutture, scarichi e contaminazioni.

Applicazioni
Trasferimenti di prodotto nella produzione di lubrificanti, produzione di grassi, miscelazione di sostanze chimiche speciali, miscelazione di additivi e sostanze chimiche, produzione di vernici, cura personale, alimenti e bevande
Tecnologia
Valvole scovolabili (valvola di distribuzione a monte della linea, valvole di distribuzione sulla linea, valvole doppie, valvole a tre vie) e manifold scovolabili
Diametro del tubo della valvola
Da 2 a 6 pollici. Per informazioni su altre misure, rivolgersi al produttore
Materiali del pig
Poliuretano, Viton, EPDM, HNBR, PTFE
Materiali di valvole e manifold
Acciaio inossidabile
Ambito della lavorazione
Ingegnerizzazione/progettazione di processi, garanzia delle prestazioni, approvvigionamento di apparecchiature, gestione del progetto, produzione, esecuzione di test, avviamento/messa in opera, formazione, servizi del ciclo di vita e assistenza
Ambito della fornitura
Sistemi di pulizia tramite pig costituiti da valvole, linee di trasmissione e manifold chiavi in mano a prestazioni garantite. Il sistema è dotato di pig, valvole, strumentazione, strumentazione wireless, cablaggio, parti di ricambio e controlli
Prodotto
Liquidi come sostanze chimiche, lubrificanti, vernici, solventi, alcoli, grassi, plastiche, saponi, detergenti, rivestimenti e smalti, inchiostri, bevande, resine, prodotti per la pulizia, adesivi e sigillanti e così via.

Funzionalità

  • Ottieni il massimo dalle operazioni di pulizia mediante pig grazie alle valvole con la quantità minima di fluidi residui di 23 millilitri
  • Intervieni facilmente per la manutenzione delle valvole senza dover smontare le valvole grazie al design brevettato easy ring di Emerson
  • Riduci i requisiti di pressione dell'aria per lo spostamento del pig di oltre il 60% con il design del pig a bordi flessibili
  • Monitora le prestazioni e facilita la gestione delle parti di ricambio con i servizi per il ciclo di vita e la rete di assistenza globali di Emerson
  • Evita gli sversamenti di prodotto e i rischi per la sicurezza eliminando i tubi flessibili e automatizzando i trasferimenti con gli affidabili manifold scovolabili
  • Riduci la quantità necessaria di condutture di trasferimento con i manifold scovolabili compatti
  • Migliora la qualità del prodotto riducendo le contaminazioni ed eliminando gli scarti
  • Aziona il pig in entrambe le direzioni quando necessario con un processo di scovolatura bidirezionale comprovata sul campo

Documenti e schemi