Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-plantweb-metrology

Plantweb Advisor for Metrology

Descrizione del prodotto

Plantweb Advisor for Metrology è la nuova piattaforma di analisi modulare di Emerson, che offre una serie di funzioni e flessibilità senza precedenti nel mondo della misura odierna. Questo software consente di comprendere lo stato e i rischi dei propri prodotti e sistemi di misura. Con Plantweb Advisor for Metrology, è possibile risparmiare tempo e denaro utilizzando le funzioni di monitoraggio remoto, i pannelli di controllo per la valutazione dello stato e altro ancora.

Sistema operativo
Microsoft Windows Server 2016 e server 2019 (64 bit)
Protocolli di comunicazione
OPC, Modbus® TCP, Modbus® RTU
Moduli
  • Diagnostica dei misuratori a ultrasuoni
  • Verifica dei misuratori smart a effetto Coriolis
  • Diagnostica di gascromatografi
  • Verifica dei calcoli
  • Pressione pressione differenziale
  • Andamento dei fattori dei misuratori
  • Incertezza del sistema
  • Calcolo degli errori di misura
  • Gestione di dispositivi e calibrazioni

Funzionalità

  • Il monitoraggio remoto riduce il tempo di esposizione al rischio del personale
  • I pannelli di controllo per la valutazione dello stato garantiscono l'affidabilità dei dati di misura
  • La riconciliazione dei dati viene semplificata, grazie all'accesso a dati verificati
  • Affidabilità del sistema migliorata grazie all'accesso alla diagnostica predittiva
  • È possibile soddisfare gli obblighi contrattuali con la convalida dei dati semplificata
  • Incertezza ridotta grazie alla diagnostica avanzata del sistema per rilevare e correggere rapidamente i problemi

Documenti e schemi