Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-R2U0N1B1A1T0A

PC industriale RXi2-XP: 0 slot, i3, RAM 8 GB, SSD 128 GB, Windows 10

Descrizione del prodotto

Il PC industriale RXi2-UP offre funzionalità di elaborazione con prestazioni medio-alte per l'esecuzione di applicazioni HMI, di storicizzazione e di analisi direttamente presso la macchina, assicurando il controllo in tempo reale delle operazioni di importanza critica. L'IPC RXi2-UP, dotato di un massimo di 32 GB di RAM DDR4-2133 con ECC e di una potente funzionalità di rendering, è progettato per ambienti industriali difficili ed è ideale per i sistemi di dimensioni medio-grandi con forti esigenze di visualizzazione.

Codice prodotto
R2U0N1B1A1T0A
Processore
Dual core i3-7102E, 2,1 GHz
Memoria
DDR4-2400 da 8 GB
Memoria esterna
SSD da 128 GB
Ethernet
4 canali Ethernet da 1 gigabit - Standard RJ-45 (SFP opzionale), 1 canale Ethernet da 1 gigabit con capacità di gestione remota - RJ45
USB
4 porte USB esterne (4 USB 3.0), 2 porte USB interne (2 USB 2.0)
Interfacce seriali
2 interfacce RS232, 5 interfacce RJ45
Slot di comunicazione
0 slot

Funzionalità

  • Processore Intel Core i3, i5, i7 di settima generazione e CPU Xeon
  • Funzionamento senza ventola
  • 5 porte Gigabit Ethernet (quattro con sincronizzazione IEEE1588 e 802.1AS)
  • 0, 1, 2 o 4 slot di espansione PCIe
  • Tecnologia brevettata di raffreddamento della CPU

Documenti e schemi