Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-Surge Relief Solutions

Sistemi di sicurezza per colpi d'ariete

Descrizione del prodotto

I sistemi di protezione da sovratensioni di facile integrazione offrono una protezione completa dalle sovratensioni e consentono di effettuare misurazioni della portata, combinando tecnologie testate su campo ed una notevole competenza nelle applicazioni per garantire l'integrità delle tubazioni e la protezione HSE.

Dimensioni della valvola
Fino a 400 mm (16")
Campo della pressione di esercizio
Fino a 600 ANSI
Temperatura di processo
Da -50 °C a +66 °C (da -58 °F a +150 °F)
Prodotto del processo
Petrolio greggio, GPL, prodotti raffinati, petrolchimici, chimici
Applicazioni
Misura fiscale, misura non fiscale, produzione, tubazioni per liquidi, FPSO/FSO, raffinazione, terminali, parco serbatoi
Apparecchiature/materiali inclusi
Valvole, filtri, tubazioni/raccordi, acciaio strutturale, strumentazione, sistema di controllo dell'azoto, cablaggio, misuratori (opzionali)
Servizi inclusi
Ingegnerizzazione/progettazione di processi, approvvigionamento di apparecchiature con garanzia delle prestazioni, gestione del progetto, produzione, esecuzione di test, avviamento/messa in opera, formazione, servizi del ciclo di vita e assistenza

Funzionalità

  • Riduci le dimensioni e il peso complessivi del sistema con le valvole di scarico della pressione ad alta capacità
  • Previeni i danni e i blocchi con valvole di controllo affidabili, comprovate sul campo per rispondere in modo immediato agli sbalzi di pressione nelle condutture
  • Ottieni misurazioni della portata accurate e stabili con misuratori intelligenti in grado di fornire una diagnostica in tempo reale
  • Garantisci la conformità ai regolamenti e agli standard locali/globali, compresi i requisiti 49 CFR 195 per le apparecchiature di protezione
  • Ottieni il controllo completo del tuo sistema di sicurezza contro i colpi d'ariete con l'integrazione nella gestione dei dati di sistema su reti di controllo centralizzate
  • Riduci la complessità della gestione dei fornitori e l'incertezza delle responsabilità rivolgendoti a un unico fornitore
  • Elimina le incertezze avvalendoti dell'esperienza tecnica dei leader del settore

Documenti e schemi