Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-Wireless1410H Gateway

Gateway wireless 1410H Emerson

Descrizione del prodotto

Il Gateway wireless Emerson 1410H offre ora la possibilità di creare un’infrastruttura wireless industriale flessibile utilizzando la tecnologia WirelessHART™. Questo gateway wireless può essere utilizzato sia in maniera ridondante sia per aggiungere ulteriori dispositivi da campo. Per ridondanza, il gateway offre la commutazione di due reti WirelessHART in caso di perdita di collegamento o guasto di alimentazione. Per una maggiore capacità, il gateway può accogliere fino a 200 dispositivi da campo.

Ridondanza
Tipo di antenna
Field Link Emerson 781
Alimentazione elettrica
10,5 -30 V c.c.
Materiale della custodia
Policarbonato
Temperatura di esercizio
Da -40 a 167 gradi Farenheit (da -40 a 75 gradi Celsius)
Certificazioni/Approvazioni
A sicurezza intrinseca negli Stati Uniti/in Canada, a sicurezza intrinseca ATEX e IECEx
Protocollo di comunicazione
Pronto per AMS, Modbus RTU e TCIP/IP, OPC DA, EtherNet/IP

Funzionalità

  • Il design del gateway wireless espande e rafforza con facilità le reti wireless in località di rete difficili e pericolose
  • Il Field Link 781 consente un posizionamento flessibile dell’antenna remota fino a 650 piedi (200 metri) per l’accesso ad aree pericolose
  • Le dimensioni compatte e la possibilità di montare il dispositivo su guida DIN sono l’ideale per i processi che prevedono armadi con spazi limitati
  • Il gateway collega le reti autorganizzanti WirelessHART ai sistemi host e alle applicazioni dati (capacità di 200 dispositivi)
  • L’installazione lineare senza requisiti di configurazione permette l’aggiunta di dispositivi rapida e semplice
  • Il dispositivo adattabile si collega ai sistemi host tradizionali e fornisce la connettività Modbus® RTU/TCP, OPC ed EtherNet/IP™
  • La tecnologia WirelessHART è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati superiore al 99%
  • L'installazione facile e intuitiva permette di adottare un metodo rapido per l'automazione, eliminando i costi di cablaggio
  • Maggiore disponibilità della rete da campo wireless fornendo un sistema ridondante in una singola unità

Documenti e schemi