Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-1068

Attuatore a paletta rotativa Fisher™ 1068

Descrizione del prodotto

Gli attuatori pneumatici a doppio effetto con ritorno a molla a paletta rotativa Fisher 1068 sono disponibili in un'ampia gamma di misure da montare sulle valvole ad albero rotante. L'attuatore a paletta rotativa 1068 è una delle unità più semplici e affidabili per l'azionamento rotativo a un quarto di giro. Inoltre, il design dell'attuatore 1068 offre una vasta gamma di coppie.

Attuazione
Ritorno a molla, a doppio effetto
Certificazioni
PED, CUTR, ATEX, capacità SIL
Tipo di controllo
Attivazione/disattivazione, strozzamento
Alimentazione
Pneumatica
Tipo di valvola
Valvola rotativa
Altre configurazioni
Contattare l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Precisione: la paletta e l'albero dell'attuatore 1068 sono realizzati in un pezzo fuso integrale, con l'eliminazione si una causa di perdita di movimento o banda morta. Accoppiatore clampato utilizzato sul ritorno a molla da 5i a 15i riduce al minimo la possibilità di perdita di movimento tra l'attuatore e il raccordo dell'albero della valvola
  • Condotto dell'aria integrato: l'attuatore con ritorno a molla 1068 da 5i a 15i incorpora un condotto aria integrato che elimina la necessità di tubi e raccordi esterni se accoppiato a un controllore di valvole digitali Fisher FIELDVUE™ DVC6200. L'unità a doppio effetto richiede un condotto esterno minimo.
  • Struttura compatta: le dimensioni ridotte dell'involucro della valvola/attuatore garantiscono una maggiore flessibilità di montaggio quando lo spazio a disposizione è minimo.
  • Lunga durata: testato per oltre 1 milione di cicli. La struttura robusta offre stabilità, resistenza alla corrosione e protezione dalle applicazioni con controllo di processi molto impegnativi.
  • Maggiore facilità d'uso: la piastra di montaggio integrata per DVC6200 elimina la tradizionale staffa di montaggio e riduce il numero di parti necessarie per il montaggio degli attuatori con ritorno a molla da 5i a 15i e a doppio effetto.
  • Vasta gamma di misure: l'attuatore 1068 è disponibile in misure diverse che coprono coppie fino a 150.000 in•lb.
  • Parte mobile singola: l'attuatore a palette rotanti garantisce una lunga durata con una manutenzione minima.
  • Resistente alla corrosione: robusto rivestimento epossidico in lega di zinco/titanio, o custodie in alluminio, rivestimento in smalto epossidico interno/esterno per fornire una eccellente resistenza alla corrosione.
  • Efficienza: il volume interno ridotto minimizza il consumo d'aria del 1068.

Documenti e schemi