Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-1098 EGR

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ tipo 1098-EGR e 1098H-EGR

Descrizione del prodotto

I regolatori Fisher tipo 1098-EGR e 1098H-EGR consentono di controllare in modo preciso e a costi contenuti la pressione in una vasta gamma di applicazioni; sistemi di distribuzione di gas naturale; fornitura di gas combustibile per caldaie, fornaci, forni e miscelatori industriali; grandi stabilimenti commerciali/industriali come centri commerciali e scuole. Vengono anche utilizzati nel trattamento di aria e liquidi negli impianti.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Funzionalità

  • Applicazioni a basso differenziale: controllo preciso della pressione a differenziali bassi fino a 70 mbar d/1 psid
  • Controllo preciso della pressione: garantisce un controllo preciso della pressione di valle, indipendentemente dalle variazioni del carico o della pressione di monte.
  • Silenziosità: l'opzione con gabbia Whisper Trim™ riduce il rumore di un massimo di 30 dBa.
  • Manutenzione in linea semplificata: il design con accesso dall'alto facilita la manutenzione. È possibile controllare, pulire e sostituire i componenti dell'otturatore senza rimuovere il corpo dalla conduttura.
  • Assolutamente senza perdite nell'atmosfera: elimina le seccature e le nocive perdite di gas nell'atmosfera utilizzando un sistema di controllo ad azionamento pilotato che rilascia il 100% del gas nel sistema a valle.
  • Precisione di funzionamento in tutte le condizioni di esercizio: la membrana di grandi dimensioni e la gabbia lineare offrono un'elevata precisione di funzionamento per un controllo superiore della pressione nei sistemi con ampie variazioni nella domanda di flusso a valle.
  • Tenuta perfetta: un tappo di metallo con bordo a coltello e una sede morbida forniscono una tenuta a prova di bolle da utilizzare in applicazioni in cui è richiesto un arresto positivo come per i sistemi inattivi.
  • Indicatore di corsa: semplifica il controllo e gli interventi in assistenza durante il funzionamento del sistema
Diametro e connessioni
Diametri: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6, 12 x 6 / DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 x 150, 300 x 150
Connessioni: NPT, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, CL125FF, CL250RF, BWE, SWE o PN 16/24/40
Massima pressione di monte
28 bar/400 psig o limite nominale del corpo, a seconda di quale valore è minore
Temperature
Nitrile (NBR): da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F
Fluorocarbonio (FKM): da -18 a 149 °C / da 0 a 300 °F
Etilene propilene (EPR): da -29 a 135 °C/-20 a 275 °F

Documenti e schemi