Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-249 Cageless

Sensori senza gabbia serie 249 Fisher™

Descrizione del prodotto

I sensori senza gabbia 249 Fisher sono comunemente utilizzati in applicazioni che richiedono grandi dislocatori installati con ampie connessioni a flangia. Le diverse lunghezze dello stelo del dislocatore consentono di abbassare lo strumento alla profondità desiderata. Questi sensori sono progettati per misurare le variazioni di livello del liquido, il livello di interfaccia del liquido o la densità/peso specifico all'interno di serbatoi di processo utilizzando il principio di Archimede.

Certificazioni
PED solo per modello 249W
Diagnostica
No
Tipo di montaggio
Process Vessel Mounted
Temperatura di esercizio
Temperatura bassa, temperatura standard, temperatura elevata
Controllo della posizione
Monitorante
Controllo di processo
Livello
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • La reazione del dislocatore a variazioni di peso specifico minime permette di utilizzare questi strumenti per applicazioni di densità ed altre applicazioni che richiedono risposte a bassi livelli di variazione del segnale di ingresso.
  • Poche parti in movimento. Un cuscinetto pilota a lama di coltello nel sensore consente un funzionamento a basso attrito. I sensori sono disponibili fino alla classe CL2500.
  • Il tubo di torsione può essere sostituito senza rimuoverne il braccio.