Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-2625

Booster di volume serie 2625 Fisher™

Descrizione del prodotto

I booster di volume serie 2625 Fisher sono utilizzati insieme ad un posizionatore su una valvola di controllo dello strozzamento per incrementare la velocità di corsa. La versione 2625NS per il settore nucleare utilizza componenti elastomerici che offrono una maggiore resistenza in ambienti radioattivi ed ad alta temperatura. I modelli 2625 e 2625SST sono certificati per l'uso in applicazioni Safety Instrumented System (SIS, Sistema Strumentato di Sicurezza). La certificazione è emessa da exida® Consulting LLC, fornitore globale di sicurezza funzionale e per sistemi di controllo.

Certificazioni
ATEX, CUTR
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Pneumatico
Pressione di uscita massima
150 psig
Tipo di montaggio
Su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Controllo della posizione
Controllo modulante
Certificati di sicurezza
Predisposizione SIL 3
Fluidi di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Eroga il volume necessario per una corsa veloce dell'attuatore in caso di variazioni del segnale di ingresso ampie ed improvvise.
  • Il limitatore di bypass integrale consente di regolare la risposta del booster per far sì che l'attuatore si muova in modo uniforme in base alle variazioni lente del segnale.
  • La sede morbida fornisce una tenuta stagna che riduce il consumo d'aria ed elimina la saturazione dei relè del posizionatore.
  • Consente di ottenere su richiesta velocità di corsa elevate dell'attuatore senza compromettere la precisione del posizionatore in condizioni di regime.
  • Certificato per l'uso in applicazioni Safety Instrumented System (SIS, Sistema Strumentato di Sicurezza).