Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-3582

Posizionatore pneumatico ad azione singola Fisher™ 3582

Descrizione del prodotto

I posizionatori pneumatici per valvole Fisher 3582 sono utilizzati con gruppi valvola di controllo con azionamento a membrana e stelo scorrevole. Questo posizionatore pneumatico per valvole riceve un segnale di ingresso pneumatico da un dispositivo di controllo e modula la pressione di alimentazione verso l'attuatore della valvola di controllo, fornendo una posizione precisa dello stelo della valvola proporzionale al segnale pneumatico di ingresso.

Classificazione per aree
ATEX per gas e polvere Gruppo II Categoria 2, CUTR per apparecchiature Gruppo II/III Categoria 2
Certificazioni
ATEX, CUTR, PED
Protocollo di comunicazione
Segnale pneumatico 0,2-1,0 o 0,4-2,0 bar, 3-15 o 6-30 psi
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Pneumatico
Pressione di uscita massima
50 psi
Tipo di montaggio
Montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Controllo della posizione
Modulazione
Certificazione di sicurezza
NIL
Mezzo di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • La gamma di zero e span regolabile consente l'utilizzo di tutti i segnali di ingresso standard, compresi split range.
  • Poiché le unità di una famiglia di posizionatori possono essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni di controllo, i requisiti di inventario dei ricambi di base sono semplificati e sono necessari meno ricambi per supportare una base di applicazioni del posizionatore in tutto lo stabilimento.
  • La rimozione del coperchio consente un facile accesso per regolazioni di zero e span con un semplice cacciavite.
  • Le variazioni della pressione di alimentazione e del carico della valvola influiscono minimamente sul funzionamento del posizionatore.
  • Custodia, componenti e materiali delle guarnizioni sono in grado di resistere ad ambienti difficili. Lo spurgo del posizionatore elimina l'aria dalle parti interne per un'ulteriore protezione.
  • Semplici regolazioni consentono di alternare azione diretta e inversa.
  • Come ausilio per i test diagnostici di valvola/attuatore/posizionatore è possibile installare pacchetti con il sistema di diagnostica delle valvole FlowScanner™, connettori, tubazioni e altro hardware tra il posizionatore e l'attuatore.