Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-4194

Controller di pressione differenziale Fisher™ 4194

Descrizione del prodotto

I controller di pressione differenziale Fisher 4194 consentono di visualizzare pressione differenziale e set point di processo su una scala di facile lettura. I controller rilevano due pressioni diverse e ne confrontano la differenza rispetto a un set point impostato dall'operatore. Sono disponibili per il controllo solo proporzionale, proporzionale con azzeramento e con intervallo differenziale. Il controller è inoltre disponibile con avvolgimento anti-azzeramento, stazione automatica/manuale interna e regolazione remota del set point. I controller 4194 sono utilizzati in settori che richiedono il monitoraggio del processo e la misurazione accurata di pressioni differenziali.

Certificazioni
ATEX, CUTR
Segnale di ingresso
Pneumatico
Pressione di uscita massima
40 psig
Tipo di montaggio
Montaggio remoto, montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
Accensione/spegnimento, modulazione, controllo
Controllo di processo
Pressione
Mezzo di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Grazie alla semplicità del design del controller, la manutenzione è facile e veloce ed è sufficiente una scorta minima di ricambi.
  • È possibile regolare rapidamente e senza strumenti particolari set point, zero e span dell'indicatore di processo e commutare tra azione diretta e inversa.
  • Grazie al design semplice e al volume ridotto delle parti interne il controller è in grado di resistere alle vibrazioni tipiche della maggior parte degli ambienti di impianto.
  • Il design di relè e bocchello riduce il consumo di aria in condizioni di regime fino a 0,09 m3/hr normale (5 scfh).
  • La robusta custodia in plastica è resistente agli ambienti corrosivi. Le strutture interne sono progettate per resistere a mezzi corrosivi per la pressione di alimentazione.
  • Il controller può essere montato direttamente sull'attuatore o su tubo verticale, parete o pannello.
  • Due indicatori rossi su una scala bianca su fondo nero di 114 mm (4 1/2 pollici) mostrano a colpo d'occhio la pressione differenziale e la deviazione dal set point. Altri due indicatori monitorano la pressione di alimentazione e di uscita.